PWC600 – Point-on-Wave-Controller Switchsync

Zur Minimierung von Schalttransienten und Verbesserung der Leistungsqualität in Ihrem System.

Switchsync PWC600 – die beste Wahl für alle Anwendungen

Switchsync PWC600 ist die neueste Generation von Point-on-Wave-Steuerungen von Hitachi Energy, basierend auf der erfolgreichen Relion ®-Plattform für Schutz- und Steuerungsprodukte. Es bietet die volle Funktionalität und Zuverlässigkeit früherer Switchsync-Produkte und umfasst zusätzlich Ethernet-Schnittstellen, die moderne Kommunikationsprotokolle unterstützen, sowie erweiterte Funktionen für den Benutzer.

Switchsync PWC600 ist für einpolige Leistungsschalter ausgelegt, die jeden Pol so steuern, dass er an dem Punkt auf der Welle schließt und/oder öffnet, der für die geschaltete Last, den Leistungsschalter oder die Leistungsqualität optimal ist. Es nimmt seine Referenzsignale von konventionellen Instrumententransformatoren und/oder in digitaler Form von IEC 61850-9-2(LE)-konformen Zusammenführungseinheiten.

PWC600-M gesteuerte Schaltanwendungen

Der essenzielle gesteuerte Schaltvorgang für jeden Lasttyp ist in Klammern angegeben.

  • Kondensatorbank (Bestromung)
  • Bremsreaktor (Entregung)
  • Leistungstransformator (Bestromung)
  • Übertragungsleitung (Bestromung)
  • Netzkabel (Stromversorgung) 
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf