Hilfsrelais

Zusatzrelais sind nützlich für Installationen, bei denen hohe Anforderungen an die Betriebszeit und die Kontaktbemessung (schwere Trennlast) bestehen oder bei denen normale Industrierelais nicht optimal sind. Diese Relais eignen sich besonders für Schutz- und Steuerkreise, stark korrosive Umgebungen oder Bereiche, in denen eine erhöhte Erwartung seismischer Aktivität besteht. Ein wichtiger Aspekt dieser neuesten Lösung ist, dass Funktionen wie Auslösen, Verriegeln und Multiplizieren mit nur einem einzelnen Relais oder einer Kombination von Relais leicht und einfach erreicht werden können.

Unser Angebot:

RSMB 1/2

RSMB-Relais sind Betriebshilfsrelais für allgemeine Anwendungen. Die Relais eignen sich auch zum Auslösen, Sperren, Verriegeln usw. in Schutz-, Steuerungs- und Industriesystemen. Die Relais verfügen über eine robuste Konstruktion mit staubdichter Abdeckung. RSMB 1 hat bis zu 7 Kontakte und RSMB 2 bis zu 15 Kontakte. Einige Modelle verfügen über LED-Anzeigen für den Betrieb.

RSMB 1
RSMB 2