Die Relais der COMBIFLEX-S-Familie haben ein vereinfachtes Design in Bezug auf Montage und Anschluss. Die Relais können direkt bündig oder auf einer DIN-Schiene montiert werden, ohne dass zusätzliche Relaisgehäuse oder Geräterahmen erforderlich sind. Zum Abschluss der Verdrahtung können Standard-Ring- oder Gabelkabelschuhe verwendet werden. Bis zu zwei Drähte mit einer Größe von 2,5 Quadrat mm können je Anschluss angeschlossen werden. Die Relais der COMBIFLEX-S-Familie behalten weiterhin die Funktions- und technischen Daten der bewährten COMBIFLEX-Familie bei.

COMBIFLEX-S bietet zusätzliche Optionen in Bezug auf Montage- und Anschlussoptionen. Diese Serie ist für Kunden verfügbar, die direkte bündige Montage und Schraubverbindungen mit Ring- oder Gabelnösen bevorzugen. Die Relais der COMBIFLEX-S-Familie verfügen weiterhin über das robuste Design der COMBIFLEX-Relais.

Vorteile

Bewährte COMBIFLEX-Familie

Kein zusätzliches Zubehör

Flexible Montage

Qualität und Leistung

Kostengünstig

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.