Überwachung und Signalisierung

Signal- und Überwachungsrelais sind ein einzigartiger Bestandteil der COMBIFLEX-S-Familie von Relais. Diese Relais sind für die Überwachung kritischer Schaltkreise und Signalanzeigen in elektrischen Anwendungen implementiert.

Während Überwachungsrelais für die Überwachung von Auslöseschaltungen und Auslösespulen von Leistungsschaltern eingesetzt werden, werden Signalrelais verwendet, um eine visuelle Anzeige des Betriebs von Schutzfunktionen und der Kontaktvervielfachung zu liefern.

Unser Angebot:

RSSF 1

Typ RSSF 1 ist ein Signal-Flag-Relais, das als Betriebsanzeige verwendet werden soll. Die Relais verfügen über Flags für manuelles Zurücksetzen oder Selbstrücksetzen. Ein Nullspannungstyp ist verfügbar und kann zur Überwachung von DC-Versorgungsspannungen verwendet werden. Bis zu zwei Spulen sind in einem einzigen Relais verfügbar.