REL316 Das numerische Linienschutzschema REL316*4 ist für den diskriminativen Hochgeschwindigkeitsschutz von Leitungen und Kabeln in Verteiler- und Übertragungssystemen ausgelegt. Mehr lesen
REL350 REL 350 ist ein numerisch getrenntes Phasenvergleichs-Getriebeleitungsschutzsystem für Hochgeschwindigkeitsauslösungen für jede Getriebeleitungsanwendung. Mehr lesen
REL352 Die REL 352 bietet Hochgeschwindigkeitsrelais, die für die Anwendung auf jedem Spannungspegel geeignet sind. Es kann auch für Anwendungen mit drei Anschlüssen verwendet werden. Mehr erfahren Mehr lesen
REL356 Die REL 356 bietet Hochgeschwindigkeitsrelais, die für jede Spannungsstufe geeignet sind. Es kann auch für Anwendungen mit drei Anschlüssen verwendet werden. Mehr lesen! Mehr lesen
REL551 Ver. 2.3 Die REL 551-Klemme wird zum Schutz, zur Steuerung und zur Überwachung von Freileitungen und Kabeln verwendet. Sie ermöglicht ein-, zwei- und/oder dreipoliges Auslösen. Mehr lesen
REL551 Ver. 2.5 REL551 Ver. 2.5 ist eine offene Terminalplattform mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten und erweiterbarem Hardwaredesign, um spezifische Benutzeranforderungen zu erfüllen. Mehr lesen
REL561 Ver. 2.3 Der Hauptzweck der REL 561 Ver. 2.3 Klemme ist der Schutz, die Steuerung und die Überwachung von Freileitungen und Kabeln in Netzwerken. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren! Mehr lesen
REL561 Ver. 2.5 Der REL561 Ver. 2.5-Terminal ist besonders für serienkompensierte Netzwerke geeignet. Es bietet ein-, zwei- und/oder dreipolige Auslösung in Netzwerken. Mehr erfahren! Mehr lesen