Die Phasor-Messeinheit (PMU) ist eine wichtige Komponente von Weitverkehrsüberwachungssystemen (WAMS), die in der Lage sind, die Spannungsgröße und den Phasenwinkel an jedem Systembus im Stromversorgungssystem sowie die aktuelle Größe und den Phasenwinkel an jedem Zweig (Leitungen, Transformatoren und andere Serienelemente) gleichzeitig und kontinuierlich zu messen. Mit Phasor-Messeinheiten kann das WAMS Synchrophasoren oder abgeleitete zeitsynchronisierte Phasorwerte erzeugen, um das Bild des funktionierenden Stromnetzes zu vervollständigen. 

Die Daten in jeder PMU werden über GPS-Empfänger (Global Positioning System) mit einer Genauigkeit von einer Mikrosekunde synchronisiert und mehrmals pro Sekunde im Phasor Data Concentrator (PDC) aggregiert. Die gleichzeitig gemessenen Phasoren stellen Snapshots der Bedingungen an überwachten Knoten bereit. Durch den Vergleich dieser Snapshots kann der stationäre Zustand und auch der dynamische Zustand kritischer Knoten über Übertragungs- und Unterübertragungsnetzwerke hinweg beobachtet werden. 

RES670 ist eine Phasor-Messeinheit, die AC-Spannungen und -Ströme als Synchrophasoren des Stromversorgungssystems bereitstellt und reale und imaginäre Teile oder Größen- und Phasenwinkel bereitstellt. Die Kommunikationsfunktionen des RES670 umfassen IEEE C37.118 für WAMS-Lösungen und IEC 61850 für die einfache Integration in ein bestehendes Umspannwerksautomatisierungssystem. Darüber hinaus sind in RES 670 neben der Phasor-Datenmessfunktion mehrere Schutz- und Steuerungsfunktionen der IEDs der Serie Relion 670 verfügbar. RES670

Phasor-Messeinheit (PMU)

Unser Angebot

Verwandtes Angebot

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf