Serviços e testes de engenharia

Serviços em design de produtos, seleção de materiais, prototipagem, medição, teste e cálculo

Somos especializados em engenharia de componentes de isolamento elétrico de alta qualidade e alta tensão feitos de laminados e compósitos de fibra, combinando vários materiais com diferentes características.

Nossa principal experiência está em desenvolvimento, design, reengenharia e tecnologias de fabricação. Outras áreas de especialização incluem:

  • Competência material para comportamento térmico, mecânico e elétrico de polímeros, laminados e materiais compostos reforçados com fibra
  • Teste (propriedades térmicas, mecânicas e elétricas)
  • Tecnologias de processo
  • Consultoria sobre design, materiais e tecnologias de processamento
  • Medições 3-D
  • Cálculo (por exemplo, FEM)
     

Métodos de teste disponíveis para geração de certificados mediante solicitação:

  • Análises térmicas para temperatura de transição vítrea (IEC 61006) e expansão térmica (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 com amostrador automático e refrigeração interna)
    • TMA (Hitachi High-Tech - TMA7100 com refrigeração interna)
  • Testes mecânicos de até 100 kN (por exemplo, tração (ISO 527), flexão (ISO 178), compressão (ISO 604), cisalhamento (ISO 14126), descascamento) também em temperaturas aumentadas de até 200 °C
  • Testes elétricos (resistência de alta tensão, avaria elétrica (IEC 60243-1), índice de rastreamento comparativo CTI (IEC 60112))
  • Propriedades físicas (por exemplo, conteúdo de vidro (ISO 1172), absorção de água (ISO 62), densidade (ISO 1183), estanqueidade do ar, ângulo de contato/energia de superfície)
  • Testes de longo prazo, p. ex., após o envelhecimento do material (p. ex., 30 dias a 180 °C)
  • Conformidade dimensional


Aplicações

  • Componentes de isolamento elétrico de todas as formas e tamanhos; por exemplo, para disjuntores de alta tensão, painéis de distribuição, conversão de energia e transformadores e, mas também ferrovias e aeroespaciais
  • Componentes laminados para aplicações industriais em lotes de pequeno e médio porte para os quais a fabricação automatizada usando sistemas de moldagem por injeção não é uma solução adequada
  • Refabricação de componentes críticos de isolamento caso não estejam mais disponíveis no mercado
  • Avaliação de amostras, protótipos e peças complexas


Por que a Hitachi Energy?

  • Primeira opção para peças de reparo e manutenção feitas de compósitos reforçados com fibra
  • Tempos de entrega curtos com entrega expressa à medida que usinamos peças de amostra em nossa própria fábrica
  • Disponibilidade de uma ampla gama de matérias-primas
  • Maior precisão para montagem precisa e fácil de peças
  • Materiais de isolamento sem deformação com propriedades elétricas, dielétricas, resistentes a rastreamento e térmicas superiores, inodoros e altamente resistentes a solventes
  • A proximidade com o centro de pesquisa e universidades da Hitachi Energy garante o acesso à tecnologia e aos materiais mais recentes
  • Toda a sequência de fabricação para montagens, desde a aquisição de matérias-primas para construção de gabaritos e acessórios até a fabricação, montagem e logística


As tecnologias de fabricação que temos são:
 

  • Várias máquinas CNC (até 5 eixos)
  • Várias prensas para fabricação de placas e perfis moldados
  • Várias prensas para moldagem por compressão
  • Enrolamento do filamento (diâmetro de até 0,76 m, largura de até 2 m)
  • Infusão de vácuo/equipamento RTM
  • Serras e máquinas de trituração
  • Equipamento de colagem adesiva
  • Equipamento de revestimento

Oferta relacionada

Fixações mecânicas e elementos de mola
Peças usinadas
Fabricação de laminados pela Micafil-Technology
Transporte