Fabricação de laminados pela Micafil-Technology

Isolamento do rotor e do estator do gerador feito de Resolam®, Vetresit® e Vetrelam®

Nossos produtos de isolamento de geradores fabricados pela tecnologia Micafil são encontrados em muitas usinas de energia distribuídas em todo o mundo. Somos um fornecedor importante para oficinas de OEM e reparos. Em nosso portfólio, temos quase todos os produtos personalizados necessários para o isolamento do rotor e do estator. Isso inclui vários tipos de canais de canal, muitas peças de rotor usinadas personalizadas feitas de placas semifinalizadas e peças moldadas personalizadas. Além disso, oferecemos cunhas de estator superiores e inferiores como um kit de cunha de estator e fixações mecânicas de suporte de enrolamento de estator. 

Fabricamos laminados em nossa própria fábrica pela tecnologia Micafil:

  • Os laminados feitos de Resolam®  consistem em várias camadas de papel de fibra de poliamida aromática (Nomex) e são laminados em alta pressão e temperatura.
  • Os laminados feitos de Vetresit®  consistem em várias camadas de resina epóxi resistente ao calor reforçada com tecido de vidro laminado em alta pressão e temperatura.
  • Os laminados feitos de Vetrelam®  consistem em várias camadas de resina epóxi resistente ao calor reforçada com tecido de vidro e papel de fibra de poliamida aromática (Nomex®).

A seleção de material permite uma característica personalizada em relação à resistência mecânica e elétrica, e resistência a altas temperaturas e umidade.


Aplicações

Nossos laminados são usados principalmente como revestimentos de slot e canais de cobertura em geradores ou em outras aplicações exigentes de geração de energia. Muitas outras aplicações fora da geração de energia também podem ser atendidas por nossos laminados planos ou moldados.

A Micafil está em posição de oferecer um kit completo de isolamento de gerador, incluindo soluções personalizadas:

  • Revestimento do slot
  • Canal de cobertura
  • Isolamento de retorno
  • Isolamento de canto
  • Tampas do estator
  • Placas de distância de extremidade com elementos de mola
  • Vários tipos de cunhas
  • Vários tipos de tubos usinados
  • Cunhas do estator (superior e inferior)
  • Vários tipos de fixações
  • e muitos outros componentes personalizados


Por que a Hitachi Energy?

  • Primeira opção para peças de reparo e manutenção para isolamento do gerador
  • Tempos de entrega curtos são possíveis à medida que fabricamos laminados em nossa própria fábrica
  • Maior precisão para montagem precisa e fácil de peças
  • Capacidade de fornecer conjuntos completos de kits de isolamento para geradores
  • Canais de slot 100% testados de rotina de alta tensão. Outros testes sob demanda
  • Maior precisão para fácil montagem 
  • Materiais de isolamento sem deformação com propriedades elétricas, dielétricas, resistentes a rastreamento e térmicas superiores, inodoros e altamente resistentes a solventes

Dimensões

Oferta relacionada

Fixações mecânicas e elementos de mola
Peças usinadas
Serviços e testes de engenharia
Transporte