Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Semicondutores para energias renováveis

Na Hitachi Energy atual, é necessário um maior grau de sofisticação para garantir que a energia estável e confiável seja fornecida sob demanda, apesar da natureza intermitente das fontes de energia renováveis, como a energia eólica em terra e offshore, solar, das ondas e das marés. Para facilitar as novas demandas colocadas na rede de energia, são usadas tecnologias de semicondutores de energia.

Semicondutores de alta potência são componentes-chave para controlar a geração de energia e a conexão da rede a partir de fontes de energia renováveis, como turbinas eólicas e células fotovoltaicas. Para obter a mais alta eficiência da fonte de energia, é essencial selecionar o dispositivo certo para as condições dadas. Os semicondutores são usados para duas tarefas principais na cadeia de fontes de energia renováveis, uma é a conversão de energia na usina, como em turbinas eólicas, e a segunda é a transmissão de energia para a rede. Por exemplo, em uma usina eólica offshore, a energia produzida é convertida até quatro vezes por meio de semicondutores de energia antes de entrar na rede de distribuição.

Mais benefícios:
- Aumento da eficiência energética
- Maior capacidade de energia
- Sem emissões no processo de geração
- Flexibilidade para produzir energia onde for necessária

Semicondutores para energias renováveis

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você