Systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS)
Hitachi Énergie nommée chef de file des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS)
Les réseaux de distribution d’énergie sont en train d’être transformés par la connexion de ressources énergétiques distribuées (DER) comme le stockage d’énergie solaire sur les toits et les batteries. Les opérateurs de réseau de distribution doivent maintenir l’équilibre et l’optimisation du réseau en temps réel tout en maintenant la fiabilité et la qualité de l’alimentation du système.
DERMS est un module de notre plateforme ADMS Network Manager et partage le même modèle de réseau unique exploité et le même environnement d’opérateur de centre de contrôle géospatial. Il tire parti de la vaste expérience d’Hitachi Énergie dans les applications de réseau avancées et les opérations de distribution pour réduire considérablement les écarts de tension et augmenter la capacité d’hébergement dans les réseaux avec une pénétration élevée des DER.
Lisez l’évaluation des fournisseurs IDC MarketScape 2022 pour découvrir pourquoi Hitachi Énergie est positionnée dans la catégorie des chefs de file des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS).
Le rapport souligne deux forces principales d’Hitachi Énergie :
- Longue histoire et expertise du domaine dans le secteur des services publics
- Notre solide portefeuille de gestionnaires de réseau
-
Télécharger l’extrait
- Intégré à ADMS
- Gère divers actifs de distribution DER et traditionnels, p. ex., banques de condensateurs, régulateurs de tension et changeurs de prise
- Maintient la connaissance de la situation grâce à un modèle de réseau unique et à un environnement unifié de centre de contrôle géospatial
- Inscription DER – enregistrement facile de nouveaux actifs et gestion des événements DER
- Prévisions DER – prévision de la capacité disponible du DER, p. ex. solaire
- Optimise et contrôle les DER pour gérer les écarts de tension
- Stimule le profil de tension (optimisation de tension/VAR) et augmente la capacité d’hébergement (gestion active de l’alimentation)
- S’intègre aux ressources des services publics ainsi qu’aux agrégateurs et aux microréseaux
- Fiabilité et performance du réseau – réduction significative des écarts de tension et maintien d’une plus grande stabilité du réseau
- Visibilité du réseau à la périphérie du réseau – obtenez des renseignements sur les événements DER et surveillez et contrôlez efficacement les actifs en aval de la sous-station et derrière le compteur
- Réduire les dépenses en capital liées à la production centralisée et réduire les coûts d’exploitation offerts par la production distribuée
- Accroître considérablement la capacité d’hébergement du réseau pour les DER et atteindre les objectifs réglementaires en matière de production renouvelable, avec un investissement minimal dans la capacité du réseau
- Haute performance et évolutivité – l’architecture informatique distribuée permet le calcul de milliers d’actifs sur un réseau de distribution
- Réponse réseau rapide, contrôle en temps réel et optimisation des actifs
- Indépendant des actifs - gère diverses catégories d’actifs énergétiques distribués tels que les batteries, les onduleurs solaires intelligents, les condensateurs et autres charges contrôlables
Ressources
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.