Gamme de produits RTU530

Activer une grille autoréparatrice

Le RTU530 offre un nouvel ensemble de fonctionnalités et de solutions pour le segment d’automatisation de la distribution secondaire en plus de nombreuses autres applications. La conception hautement personnalisable du dispositif permet l’adaptation des modules d’entrée et de sortie en fonction des exigences de l’application, tandis qu’une conception robuste et un revêtement conformal en option garantissent une longue durée de vie. Une faible consommation d’énergie permet une installation plus écologique tout en optimisant la capacité des batteries UPS.

La nouvelle plateforme s’appuie sur la fonctionnalité de la série RTU500 et ajoute plus de capacité de traitement et un bus de communication plus rapide. Cela permet d’exécuter des applications prêtes à l’emploi telles que la détection des défauts, le système de transfert automatique (ATS), le délestage de charge ou l’isolation et la restauration de la détection des défauts (FDIR) au sein de votre réseau et s’intègre de façon transparente à la gestion du parc de véhicules. Tous sont dotés de fonctionnalités de cybersécurité améliorées comme la communication sécurisée, le chiffrement et la journalisation de sécurité qui font partie de l’ADN de la série RTU500.

Gamme de produits RTU530

Petit et compact

  • Économisez jusqu’à 41 % de l’espace d’installation sur un petit panneau
  • L’approche Din-Rail permet une installation facile dans n’importe quel environnement
  • L’approche modulaire permet une combinaison spécifique au client

Manipulation facile

  • Les connecteurs avant facilitent l’installation, l’entretien et le diagnostic du matériel
  • Gestion optimisée des licences sans carte SD supplémentaire
  • Introduction de la fonction de sauvegarde et de récupération (restauration, retour en arrière, réparation)

Économique

  • Plus de valeur pour les clients : Mêmes caractéristiques éprouvées de la série RTU500 (notamment la bibliothèque de protocoles, PLC, HMI), les normes de qualité et une forte résilience en matière de cybersécurité
  • Optimisation des composants pour un petit RTU avec un petit nombre d’E/S

Preuve de l’avenir

 

  • Nouveau processeur principal avec plus de capacité et un temps de traitement plus rapide
  • Offre de bibliothèques de fonctions RTU500 prêtes à l’emploi supplémentaires pour des applications spécifiques telles que le système de transfert automatique (ATS)
  • Intégration aux systèmes de gestion de réseau, comme la gestion de parc de véhicules 

En savoir plus

Unité de communication 530CID01
 
  • 1x Ethernet 10/100 BaseT
  • 3x série (2x RS485, 1x RS232)
  • 1 interface de configuration USB
  • Bus E/S haute vitesse jusqu’à 10 dispositifs E/S
  • Carte mémoire Flash intégrée
  • Module E/S intégré avec 8 entrées binaires et 4 sorties de commande
  • Bloc d’alimentation intégré pour 24VDC.
Unité de communication 530CID02
 
  • 2x Ethernet 10/100 BaseT
  • 2x série (1x RS485, 1x RS232)
  • 1 interface de configuration USB
  • Bus E/S haute vitesse jusqu’à 10 dispositifs E/S
  • Carte mémoire Flash intégrée
  • Module E/S intégré avec 8 entrées binaires et 4 sorties de commande
  • Bloc d’alimentation intégré pour 24VDC.
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.