Les solutions de contrôle de baie d’Hitachi Énergie assurent un soutien et une sécurité maximum de l’opérateur tout en gérant les sous-stations AIS ou GIS.
La combinaison intelligente d’appareils électroniques intelligents haute performance avec des éléments matériels conventionnels est adaptée à votre philosophie et répond aux exigences les plus élevées en matière de disponibilité et de fiabilité.
Une protection complète peut être intégrée aux offres d’Hitachi Énergie, qui interagissent avec n’importe quel appareillage de commutation et les systèmes d’automatisation de sous-station conformes à la norme IEC 61850.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.