Piano Hitachi Energy 2030
Il nostro sistema energetico dovrà evolversi entro il 2050
Tutto inizia gettando i semi del cambiamento
Per offrire un futuro energetico sostenibile a tutti, dobbiamo perseguire tre obiettivi imprescindibili
il sistema elettrico, rendendolo più affidabile e sicuro
Risultato reale
Combattere gli incendi selvaggi in Australia attraverso l’innovazione
Nel Victoria, in Australia, Hitachi Energy ha svolto un ruolo importante nella costruzione di una rete resiliente al clima e nella mitigazione efficace dei rischi di incendio nella regione. L’ Unità anti-scintille è una tecnologia innovativa che impedisce la creazione di scintille o archi elettrici causati dagli scaricatori di tensione, evitando l’insorgenza degli incendi. Oltre a prevenire gli incendi, la rete resiliente del Victoria protegge le comunità, la fauna selvatica e l’ambiente.
Innovazione reale
Gestione della vegetazione
Le imprese di servizi di utilità pubblica comprendono l’importanza della gestione della vegetazione per l’affidabilità della rete e la resilienza a lungo termine, ma si tratta di un intervento costoso, complesso e tedioso. Senza i dati giusti non si può pianificare; senza pianificazione non si possono assegnare le priorità; senza priorità non vengono risolti i problemi cruciali e un albero pericolante si abbatte su una parte della rete. Bisogna realizzare una prevenzione proattiva.
Collaborazione reale
Hitachi Energy e Schneider Electric collaborano per accelerare la transizione energetica
Hitachi Energy, leader tecnologico e di mercato per le soluzioni di trasmissione, distribuzione e automazione della rete, e Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell’automazione dell’energia, hanno annunciato oggi di aver stretto una collaborazione per offrire un valore maggiore ai clienti e accelerare la transizione energetica.
Storie di successo dei clienti
Insieme ai nostri clienti e partner stiamo creando soluzioni globali e locali a vantaggio della società
la portata e la scalabilità del sistema elettrico
Risultato reale
Hitachi Energy sostiene la visione di LKAB di creare la miniera sostenibile del futuro
Gli esperti di Hitachi Energy hanno collaborato con Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), il gruppo minerario internazionale di alta tecnologia estrattiva, per realizzare una visione congiunta mirata alla creazione della prossima generazione di miniere sostenibili. Si tratta di uno degli investimenti industriali più importanti nella storia della Svezia finalizzato a rendere il sistema elettrico di LKAB più accessibile, efficiente e flessibile.
Innovazione reale
IdentiQ™
Soluzioni rivoluzionarie basate sulla competenza unica nel settore della tecnologia e come leader di mercato nelle reti elettriche che si integrano con la piattaforma Lumada di Hitachi.
Collaborazione reale
Centro di collaborazione
Il nostro Centro di collaborazione sta trasformando il modo in cui vengono forniti i servizi per i prodotti ad alta tensione, fornendo supporto in tempo reale e accesso istantaneo a competenze e risorse da ogni parte del mondo.
Oggi il vero vantaggio dell’assistenza nel settore elettrico è la capacità di prevenire o risolvere i problemi in modo rapido ed economico, consentendo così ai clienti di concentrarsi sulle attività aziendali principali. Con la crescita delle tecnologie digitali il Centro di collaborazione Hitachi Energy offre ai clienti la possibilità di accedere 24/7 alle proprie competenze e di ricevere assistenza in tempo reale, al fine di garantire le prestazioni operative in qualunque parte del mondo.
il sistema elettrico rendendolo più sostenibile e resiliente
Risultato reale
The quality of life for cities of the future
A Nantes, in Francia, la tecnologia esclusiva di ricarica rapida di Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, sta contribuendo al passaggio della città alla mobilità sostenibile. Grid-eMotion Flash consente a Semitan, il gestore di autobus, di ricaricare rapidamente i propri veicoli elettrici in pochi secondi alle fermate. Inoltre le dimensioni ridotte delle batterie aumentano la capacità di trasporto dei passeggeri. Grazie a questa soluzione ora i passeggeri possono viaggiare in modo più pulito, silenzioso e fluido.
Innovazione reale
EconiQ™
Eco-portfolio for a carbon-neutral energy future
EconiQ™ è il portafoglio eco-efficiente di Hitachi Energy per la sostenibilità, in cui prodotti, servizi e soluzioni hanno dimostrato di offrire prestazioni ambientali eccezionali. Il portafoglio EconiQ è orientato alla sostenibilità per offrire prestazioni ambientali superiori rispetto alle soluzioni convenzionali.
Collaborazione reale
Reti offshore: la prossima frontiera della transizione energetica
Di recente i Paesi dell’Unione Europea affacciati sul Mare del Nord si sono impegnati a realizzare entro il 2050 oltre la metà della capacità eolica offshore necessaria per il blocco, al fine di raggiungere la neutralità climatica dell’UE. L’obiettivo ambizioso di trasformare il Mare del Nord in una centrale di energia verde è basato sull’idea che i Paesi coinvolti raccoglieranno collettivamente le risorse eoliche dell’acqua e otterranno congiuntamente i vantaggi di questa rivoluzione dell’elettricità pulita interconnessa. Tuttavia una rete tanto complessa deve essere ancora progettata e costruita e solleva quesiti su come si possa realizzare in pratica da un punto di vista tecnico ed economico una rete offshore magliata.
Stime basate sull’analisi di Hitachi Energy degli studi pubblicati nel 2021-2022 da Energy Outlook IEA Net Zero by 2050, come IEA, BNEF, DNV e IRENA