Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Inżynier systemów sterowania SCADA

Zakres obowiązków:

  • Przygotowanie konfiguracji i budowa systemów sterowania typu SCADA dla obiektów energtycznych średnich i wysokich napięć bazujących na najnowszych technologiach i standardach;
  • Budowa ekranów HMI;
  • Integracja urządzeń i systemów w standardzie: IEC61850, DNP, IEC 60870-5-104, Modbus itp.;
  • Projektowanie struktury komunikacyjnej  i konfiguracja urządzeń pracujących w sieci Ethernet;
  • Implementacja założeń projektowych, przeprowadzanie testów FAT, SAT;
  • Wsparcie techniczne.

Twój profil:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika, elektronika i pokrewne);
  • Wiedza z zakresu technologi komputerów PC, urządzeń sieciowych i sieci LAN oraz cyberbezpieczeństwa;
  • Znajomość podstawowych funkcji  systemów Windows Server (AD, GPO), środowiska MS Office, MS Visio;
  • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
  • Dobra znajomość języka angielskiego oraz wysokie zdolności komunikacyjne;
  • Gotowość do podróży służbowych (około 50% czasu pracy);
  • Prawo jazdy kat.B;
  • Otwartość na pracę z Warszawy.

Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie z zakresu automatyki stacyjnej i budowy systemów SCADA;
  • Znajomość środowiska wirtualnego ESXi VMWare.

Sede Warsaw, Masovian, Poland
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-04-19
Numero di riferimento R0025949

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.