Sistemi di raffreddamento per applicazioni industriali
Soluzioni progettate su misura con prestazioni operative garantite
Si tratta di sistemi completi di raffreddamento ad acqua pura per varie applicazioni industriali con capacità di raffreddamento da 2 kW a diversi megawatt. Queste soluzioni sono destinate a una vasta gamma di progetti industriali, infrastrutturali e di ricerca. Hitachi Energy offre anche un servizio post-vendita completo per ottimizzare la produttività.
Sviluppiamo anche sistemi specifici per il cliente: soluzioni monopezzo, multipezzo o in serie.
Applicazioni
- Raffreddamento del processo metallurgico
- Raffreddamento di azionamenti, raddrizzatori e convertitori
- Raffreddamento per applicazioni mediche/ricerca
- Raffreddamento dell’ambiente non elettrico
- Soluzioni per data center
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Tutte le unità sono sottoposte a test di routine prima della consegna, che ne garantiscono il funzionamento e riducono al minimo i tempi di installazione
- Soluzioni containerizzate montate su slitta e integrate
- Ridondanza integrata per un’efficienza massima
Get to know more
Aree di applicazione
| Area di applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Sistemi di raffreddamento per convertitori | Aree come estrazione mineraria, sistemi ferroviari e strutture offshore. |
| Sistemi di raffreddamento per generatori | Raffreddamento del generatore, comprese le centrali elettriche nucleari. Garantiamo una competenza adeguata per gli standard nucleari stabiliti |
| Sistemi di raffreddamento marini e offshore | Sulle navi o vicino all’acqua salata i sistemi di raffreddamento devono gestire vibrazioni elevate e ambienti aggressivi. Garantiamo la competenza per gli standard NORSOK e DNV che vengono utilizzati spesso in questi ambienti. Le applicazioni marine tipiche sono la propulsione Azipod e altri sistemi misti diesel ed elettrici |
| Sistemi di raffreddamento per il settore petrolifero e del gas | Aree come i convertitori di frequenza per compressori a gas naturale liquefatto (LNG), attrezzature di perforazione e pompe per fango per piattaforme elevatrici che richiedono sistemi di raffreddamento, ad esempio ATEX e classi IP alte. |
| Sistemi di raffreddamento per raddrizzatori | I grandi consumatori di corrente continua, come l’industria dell’alluminio e dei trattamenti chimici, utilizzano raddrizzatori ad alta potenza con raffreddamento ad acqua. |
| Sistemi di raffreddamento per applicazioni mediche/ricerca | Gli elettromagneti negli anelli di accelerazione e nei ciclotroni per uso medico o di ricerca spesso vengono raffreddati utilizzando acqua a bassa conduttività. |
| Sistemi di raffreddamento per SVC | Sistemi di raffreddamento per compensatore statico di potenza reattiva. Spesso i layout sono complessi e la brevità nei tempi di consegna è importante, quindi la nostra esperienza e il nostro concetto modulare assumono un grande valore. |
| Data center e altri sistemi di raffreddamento | Cerchiamo continuamente nuove possibilità di collaborazione con i nostri clienti. |