Sistemi di raffreddamento per applicazioni di trasmissione della potenza
Soluzioni progettate su misura con prestazioni operative garantite
I sistemi di raffreddamento di Hitachi Energy coprono oltre il 50% delle installazioni HVDC e SVC a livello globale. Soluzioni personalizzate per applicazioni e ambienti speciali. I nostri sistemi di raffreddamento sono disponibili con capacità di raffreddamento da pochi kilowatt fino a diversi megawatt e sono soluzioni personalizzate per applicazioni e ambienti speciali.
Sviluppiamo anche sistemi specifici per il cliente: soluzioni monopezzo, multipezzo o in serie.
Applicazioni
- Sistemi di raffreddamento per HVDC
- Sistemi di raffreddamento per SVC
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Tutte le unità sono sottoposte a tutti i test di routine prima della consegna, che ne garantiscono il funzionamento e riducono al minimo i tempi di installazione
- Soluzioni containerizzate montate su slitta e integrate
- Ridondanza integrata per un’efficienza massima
Get to know more
- Un’occhiata da vicino alle applicazioni
Sistemi di raffreddamento per HVDC
I sistemi di raffreddamento HVDC sono specifici per il progetto. I fattori di qualità essenziali sono la purezza dell’acqua e la conduttività bassa. I nostri sistemi di raffreddamento sono progettati creando una ridondanza per i componenti vitali e per il controllo al fine di garantire una qualità impeccabile e l’efficienza massima.
Sistemi di raffreddamento per SVC
I layout dei sistemi di raffreddamento per la compensazione statica della potenza reattiva sono spesso complessi e hanno tempi di consegna brevi. La vasta esperienza di Hitachi Energy combinata con il concetto modulare aiuta a fornire soluzioni efficienti a costi ottimizzati.