Un ambiente in rapida evoluzione, con una domanda globale in aumento e obiettivi di sostenibilità ambiziosi, ha messo a dura prova le reti elettriche esistenti. Per affrontare queste sfide attuali, le reti elettriche devono migliorare le proprie prestazioni con soluzioni di assistenza e manutenzione di qualità.
Hitachi Energy combina le competenze del settore e soluzioni di servizi digitali all’avanguardia che consentono a utility e settori di creare strategie efficaci per raggiungere obiettivi di affidabilità operativa e disponibilità per le tue risorse ad alta tensione a un costo ottimizzato.
Eventi
Un panorama energetico dinamico ed esigente
L’aumento della domanda di energia e le preoccupazioni sul cambiamento climatico stanno trasformando il modo in cui l’elettricità viene generata, trasmessa e distribuita. In un settore in cui i prodotti ad alta tensione guidano le tendenze di alimentazione, le normative e le apparecchiature obsolete presentano sfide sostanziali per le aziende che cercano di stare al passo con i rapidi sviluppi nelle tecnologie di alimentazione. Vi è un’urgente necessità di un approccio efficace ed equilibrato, sostenibile ed economico, per mantenere i sistemi esistenti e implementare soluzioni innovative.
Livellamento per il lungo periodo
Gli operatori di asset ad alta tensione apprezzano maggiormente la disponibilità. Basandosi su un secolo di esperienza e innovazione, Hitachi Energy offre un servizio ad alta tensione senza pari lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Offriamo un'ampia gamma di servizi di manutenzione tradizionale e avanzata, sia virtualmente che in loco. Scopri l'elevata disponibilità con il nostro portafoglio completo di servizi ad alta tensione.
Servizio alta tensione
Un approccio integrato con soluzioni all’avanguardia
- Portafoglio di servizi classico
- Portafoglio di servizi digitali
- Accordi di servizio
- Portafoglio eco-efficiente
Soluzioni di asset management sostenibili per massimizzare le prestazioni degli asset e prolungarne la durata.
Risorse
Soluzioni per le situazioni quotidiane
Affronta le sfide con l’ampio portafoglio di servizi ad alta tensione di Hitachi Energy che combina servizi di alta qualità e competenze di settore in grado di garantire il miglioramento delle operazioni quotidiane della tua rete.
Scopri di più
Contattaci per una consulenza gratuita. Lavoriamo insieme per garantire la disponibilità delle tue risorse
Agisci oggi stesso per garantire un funzionamento regolare domani
Prenota subito la tua consulenza gratuita