Valutazione del ciclo di vita di HVDC Light®

Valutazione del ciclo di vita di HVDC Light®

La nostra visione per un futuro migliore e più verde

I clienti della tecnologia HVDC di Hitachi Energy possono sapere che il loro impatto climatico si riduce? Sì, possono. I risultati dello studio di analisi del ciclo di vita hanno rivelato che nell’ultimo decennio HVDC Light ® ha ridotto le perdite di conversione di quasi due terzi e ha ridotto ulteriormente l’impatto ambientale riducendo i materiali utilizzati nella costruzione della nostra stazione. Le stazioni di conversione HVDC Light® ora sono più piccole al MW.

Siamo leader nel mercato per le prestazioni ambientali con le nostre stazioni HVDC

Che cos’è la valutazione del ciclo di vita?

La valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) mostra l’impatto ambientale di un prodotto per tutta la sua durata: dall’estrazione delle materie prime
fino al funzionamento e alla fine della sua vita utile. È un metodo per quantificare l’impatto ambientale, ad esempio si stimano le tonnellate di CO2 equivalenti al ciclo di vita di un prodotto o di un
sistema e viene eseguito secondo gli standard ISO (ISO 14040, 14044).

Perché è utile la valutazione del ciclo di vita?

Per garantire che l’evoluzione della tecnologia sia effettivamente più intelligente e pulita e che i clienti collaborino con
fornitori attenti all’ambiente, la valutazione del ciclo di vita è fondamentale.

Scopri di più
Introduzione alla LCA

Cos’è una LCA, come si svolge e perché è rilevante?

La valutazione del ciclo di vita

Quanto sono grandi le impronte di carbonio di cui stiamo parlando?

Riduzione dell’impatto climatico con HVDC Light®

Il nostro motto è: alimentare il mondo senza consumare la Terra.

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo

Link correlati
Tecnologia HVDC di Hitachi Energy