Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

HVDC Light® (VSC)

Interconnettere l’Europa e non solo

HVDC Light®, basato sulla tecnologia VSC (Voltage Sourced Converter), è progettato per trasmettere potenza sotterranea e subacquea, anche su lunghe distanze. Offre numerosi vantaggi ambientali, tra cui linee elettriche “invisibili”, campi elettromagnetici neutri, cavi senza idrocarburi e stazioni di conversione compatte.

HVDC Light® aumenta l’affidabilità di Hitachi Energy e la tecnologia estende la gamma di potenza economica della trasmissione HVDC fino a poche decine di Megawatt (MW). Nella fascia superiore la tecnologia ora raggiunge 3.000 MW e ±640 kV, elettricità sufficiente per alimentare diversi milioni di famiglie e consentire la trasmissione di potenza per oltre 2.000 chilometri. Il design del sistema offre stazioni di conversione compatte, un grande vantaggio quando vengono utilizzate per l’eolico offshore e le interconnessioni.

Che cos’è HVDC Light®?

HVDC Light® è rapido da installare e fornisce un'alternativa ai sistemi di trasmissione CA convenzionali e alla generazione locale in diversi casi, come:

  • Collegamento dei parchi eolici alle reti a terra
  • Collegamenti di alimentazione sotterranei
  • Fornitura di alimentazione alle isole e alle piattaforme offshore di estrazione di petrolio e gas
  • Collegamento di reti asincrone
  • Alimentazione del centro città

I servizi di pubblica utilità sono sottoposti a pressioni estreme per soddisfare le richieste dei consumatori e delle autorità di regolamentazione di un approvvigionamento energetico di alta qualità, a prezzi competitivi e con un basso impatto ambientale. L’espansione della capacità di trasmissione CA è spesso limitata dalle normative locali di pianificazione e dalle preoccupazioni dei residenti locali che si oppongono all’installazione di nuove linee elettriche aeree. 

Perché scegliere le soluzioni di convertitori a tensione impressa HVDC di Hitachi Energy?

La tecnologia dei convertitori a tensione impressa HVDC di Hitachi Energy aiuta a espandere la capacità di trasmissione, riduce al minimo l’impatto ambientale e migliora anche la qualità dell’alimentazione.
 

  • Oltre 90 anni di esperienza nella tecnologia HVDC
  • Più di 120 progetti HVDC in tutto il mondo
  • 25 anni di esperienza nella tecnologia HVDC Light® (VSC)
  • Abbiamo installato più della metà di tutti i collegamenti VSC HVDC nel mondo
  • Servizio clienti dedicato e gestione completa dei progetti
  • Massimo livello di integrità

La nostra offerta

HVDC classica

HVDC classica

HVDC Classic, basato sulla tecnologia LCC (convertitore commutato di linea), viene utilizzato principalmente per collegare la generazione remota su lunghe distanze, l'interconnessione di rete e i collegamenti CC nella rete CA, sulla terraferma o sottomarina, dove non è possibile utilizzare metodi CA convenzionali.

Scopri di più
Multi-terminal HVDC system

Stazione di conversione HVDC

Stazione di conversione HVDC

L'elettricità viene convertita da corrente alternata (CA) a corrente continua (CC) e viceversa in una stazione di conversione. Ciò avviene tramite valvole a semiconduttore elettroniche, ad alta potenza e ad alta tensione.

Scopri di più
HVDC Service

Servizi per tutto il ciclo di vita dei prodotti HVDC

Servizi per tutto il ciclo di vita dei prodotti HVDC

Hitachi Energy vanta una lunga esperienza nella fornitura di servizi di manutenzione e aggiornamento dei collegamenti ad alta tensione in corrente continua, in tutto il mondo.

Scopri di più
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

Sistema di controllo e protezione MACH™

Sistema di controllo e protezione MACH™

Il sistema di controllo è il cervello dei sistemi di trasmissione HVDC. Uno dei vantaggi principali della moderna tecnologia HVDC è la controllabilità.

Scopri di più

IdentiQ™ per HVDC

IdentiQ™ per HVDC

Soluzione IdentiQ™ per HVDC per reti elettriche sostenibili, flessibili e sicure. IdentiQ™ per HVDC utilizza la tecnologia dei gemelli digitali con una visualizzazione dei dati all'avanguardia, per fornire informazioni operative chiare in tempo reale.

Scopri di più

Offerta correlata