La tecnologia HVDC può fornire un controllo più sicuro e ottimizzato del flusso di carico della rete, nonché un ripristino rapido dell’alimentazione in caso di disturbi significativi, anche un blackout. Le trasmissioni HVDC possono compensare le fluttuazioni di potenza, tensione e frequenza, rendendola una tecnologia ideale per stabilizzare un sistema di alimentazione. Inoltre più collegamenti in CC contribuiranno a ridurre le perdite di sistema, ad aumentare la capacità di trasmissione e a migliorare la qualità dell’energia.
Oggi il miglioramento della stabilità della rete sta diventando sempre più importante per gli operatori di rete ed è importante da affrontare quando si considerano le varie alternative di un investimento nella trasmissione di potenza.
Questo webinar vi fornirà una migliore comprensione di come le nostre soluzioni HVDC garantiscono la stabilità della rete. Daremo una dimostrazione anche della nostra app Grid Stability che mostra come la tecnologia HVDC stia funzionando per migliorare la stabilità della rete.
Unisciti a noi per scoprire come la tecnologia HVDC di Hitachi Energy rende possibile aumentare la stabilità e la controllabilità della rete e mantenere la trasmissione di potenza nella rete.