Trasformatore di corrente CXM (25-170 kV)
Destinato alla misurazione bidirezionale su ampie correnti
Il trasformatore di corrente CXM è di tipo top-core e in olio per la misurazione bidirezionale. Il trasformatore ha una struttura con schermatura isolata in olio destinata alle installazioni esterne. Un cuscinetto di gas sulla parte superiore dell’olio sigilla ermeticamente l’unità per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
Il CXM ha dimostrato una stabilità di precisione eccellente in un intervallo di corrente estremamente ampio (da 0,5 a 400% della corrente nominale), mantenendo al contempo prestazioni affidabili in servizio con un basso tasso di guasto sul campo che è inferiore alla media del settore. Questo design ad alta precisione e ampio intervallo di corrente è stato installato in tutto l’emisfero occidentale, dal deserto ai climi artici, per misurare oscillazioni ampie della corrente di carico con una precisione che i trasformatori di corrente standard non sono in grado di offrire.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi per produttori di energia indipendenti per flussi di potenza bidirezionali
- Misurazione dei ricavi o delle allocazioni per i punti di accoppiamento che possono passare attraverso la corrente zero
- Estrema precisione di misurazione dei ricavi per grandi carichi critici
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Hitachi Energy vanta una delle esperienze più consolidate al mondo nell’offerta di trasformatori di corrente di misurazione ad alta precisione e ne ha perfezionato il design per offrire le migliori prestazioni per soddisfare le applicazioni più esigenti.
- Eccellente supporto tecnico applicativo per definire il miglior rapporto e la soluzione di corrente termica continua in base alle correnti min. e max. da misurare accuratamente
- Può fornire la forza di cortocircuito elevata necessaria per i siti di produzione
- Progettato per condizioni ambientali differenti, dal clima polare a quello del deserto
- Capacità di abbinare varie soluzioni di accuratezza e progettazione, dalle applicazioni critiche ai livelli di corrente bassi, il tutto con la stessa precisione
- La produzione che rispetta i requisiti più severi dal punto di vista dielettrico comprende un design ermetico con test di scarica parziale del 100%
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| CXM | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | A testa (top-core) |
| Isolamento | Carta oleata |
| Massima tensione per le apparecchiature | 25-170 kV |
| Corrente primaria max. | Fino a 3.400 A (fino a 170 kV) |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 120 kA/1 sec |
| Isolatori | Porcellana (standard) Gomma siliconica (su richiesta) |
| Distanza di dispersione | ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
| *Sono possibili altre temperature e altitudini | |
| Accuratezza | Soddisfa e supera la misurazione ad alta precisione IEEE C57.13 e gli oneri 0.15sB1.8 Su richiesta è possibile richiedere anche IEC CI 0.2s |