Trasformatore di corrente LB (30,5 - 330 kV)
Trasformatore di corrente isolato in olio con design a forcella, affidabile per uso esterno
I trasformatori di corrente LB isolati in olio per installazioni esterne si basano su un design a forcella. Tutti i nostri trasformatori di corrente sono assemblati su ordinazione in base alle specifiche del cliente. Questo trasformatore di corrente è disponibile con isolatori in porcellana o in gomma siliconica. L’isolatore in porcellana marrone è considerato il prodotto standard. La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
Il trasformatore LB dimostra prestazioni operative affidabili, con un basso tasso di guasto sul campo inferiore alla media del settore. Questo design è stato installato in diverse applicazioni e dai climi desertici a quelli artici.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Design e tecnologia di lavorazione dell’isolamento ottimizzati per una maggiore affidabilità con un isolamento eccezionale
- Il trasformatore di corrente LB è molto adatto per aree altamente sismiche a causa del centro di gravità basso
- È progettato per una vasta gamma di condizioni ambientali, dal clima tropicale a quello polare
- Il design flessibile e personalizzato è adatto a un’ampia gamma di correnti primarie
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| LB | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Di tipo a forcella |
| Isolamento | Carta oleata |
| Tensione massima per le apparecchiature |
30,5-300 kV |
| Corrente primaria max. | Fino a 4.000 A |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 63 |
| Isolatori | Porcellana (gomma siliconica opzionale) |
| Distanza di dispersione | ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
| * Altre temperature e altezze su richiesta | |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |