Trasformatore di corrente LVB/IMT (40,5-550 kV)
Trasformatore di corrente isolato in olio con design top-core, affidabile per uso esterno
Il trasformatore di corrente isolato in olio LVB/IMT per installazioni esterne si basa su un design top-core con soffietto di espansione metallico. Tutti i nostri trasformatori di corrente sono assemblati su ordinazione in base alle specifiche del cliente. Il design ottimizzato resiste a un’ampia gamma di correnti primarie e soddisfa le esigenze dei clienti in termini di corrente nominale elevata, temperatura di esercizio bassa, rapporto rigoroso di compressione di controllo e resistenza alla compressione con sigillatura sicura multilimite.
LVB/IMT è un prodotto affidabile con manutenzione minima e adatto a un’ampia gamma di condizioni ambientali.
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Design e tecnologia di lavorazione dell’isolamento ottimizzati per una maggiore affidabilità con un isolamento eccezionale
- Il trasformatore di corrente LVB/IMT può soddisfare i requisiti di un sistema di alimentazione di grande capacità e il funzionamento di richiusura con avvolgimenti di protezione transitori
- È progettato per una vasta gamma di condizioni ambientali, dal clima tropicale a quello polare
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| LVB/IMT | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo top-core |
| Isolamento | Carta oleata |
| Tensione massima per le apparecchiature |
40,5-550 kV |
| Corrente primaria max. | Fino a 4.000 A |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 63 kA/3s |
| Isolatori | Porcellana (gomma siliconica opzionale) |
| Distanza di dispersione | ≥ 31 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
| *Sono possibili altre temperature e altitudini | |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |