Trasformatore di corrente LVQB (40,5-550 kV)
Design flessibile LVQB con prestazioni e affidabilità comprovate
LVQB è un trasformatore di corrente ad alta tensione isolato in gas, basato su un design top-core, in grado di sopportare corrente fino a 4.000 A e progettato per tensioni da 40,5 a 550 kV. Gli avvolgimenti primari e secondari si trovano all’interno della parte superiore del trasformatore. Ecco alcune caratteristiche importanti del prodotto:
- È adatto sia per effettuare misurazioni sia per la protezione
- Conduttore primario corto con perdite termiche ridotte, adatto per una corrente nominale elevata
- Nuclei magnetici realizzati in acciaio laminato a grana orientata e un alto livello di permeabilità
- Avvolgimenti in rame elettrolitico
- Margine di sicurezza per i carichi normali del vento, le sollecitazioni dei conduttori e le forze sismiche
- Controllo remoto del livello di isolamento interno mediante un manometro dotato di soglia di allarme e soglia di blocco
- Un limitatore di pressione protegge l’apparecchio dalla sovrapressione interna
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
La combinazione LVQB di isolamento in gas SF6 e di un isolatore composito offre diversi vantaggi:
- Non infiammabile
- Assenza di scariche parziali
- Media dielettrica non soggetta a invecchiamento
- Prestazioni superiori in ambienti ad alto tasso di inquinamento
- Non necessita di manutenzione
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| LVQB | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo top-core |
| Isolamento | SF6 |
| Tensione massima per le apparecchiature |
40,5-550 kV |
| Corrente primaria max. | Fino a 4.000 A |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 63 |
| Isolatori | Porcellana (gomma siliconica opzionale) |
| Distanza di dispersione | ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard) |
|
Massimo 1000 m (standard) |
| * Altre temperature e altezze su richiesta | |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |