Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori di corrente tipo PA

Una soluzione per misurare con precisione la rete elettrica

I trasformatori di corrente induttivi monofase per esterni di tipo PA72a, PA123a e PA145a sono progettati per fornire sistemi di misurazione e protezione in rete elettrica con la tensione più alta rispettivamente di 72,5 kV, 123 kV e 145 kV e una frequenza di 50 o 60 Hz.

I trasformatori di corrente di tipo PA72a, PA123a i PA145a sono progettati utilizzando una struttura con nucleo superiore. Gli elementi attivi si trovano in un alloggiamento ermetico all'interno della testa del trasformatore. I trasformatori di corrente PA sono di tipo in olio privo di PCB.

La struttura top-core consente di sostenere valori elevati di correnti di cortocircuito termiche e dinamiche, nonché un’ampia gamma di correnti primarie nominali e avvolgimenti secondari di uscita. 


Applicazioni

  • Nei sistemi di misurazione per la fatturazione elettrica
  • nei sistemi di sicurezza della rete elettrica
  • nei sistemi di controllo della rete elettrica


Perché Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha sviluppato un design all’avanguardia per fornire vantaggi ai nostri utenti per migliori prestazioni elettriche, una resistenza ambientale migliore e un ciclo di vita più lungo e senza problemi. Ciò è dovuto a:

  • Utilizzo di materiali di alta qualità conformi agli standard applicabili da parte di fornitori comprovati
  • L’olio utilizzato per l’impregnazione dei trasformatori (secondo IEC 60296) non contiene composti di cloro (PCB)
  • Precisione di misurazione stabile per tutta la durata utile dell’apparecchio
  • Elevata resistenza meccanica ed elettrica
  • Tutte le parti sono realizzate con materiali non corrosivi
  • Non necessita di manutenzione
  • Date di consegna a breve termine
  • Ciclo di vita di oltre 25 anni

Dati generali del trasformatore di misura

Parametro

Valore**

Omologazione

PA72a

PA123a

PA145a

Conformità agli standard

IEC 61869-2, PN-EN 61869-2

Tensione massima di sistema

72,5 kV

123 kV

145 kV

Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio a 50 Hz

140 kV/60 s

230 kV/60 s

275 kV/60 s

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 μs

325 kV

550 kV

650 kV

Frequenza nominale

50 o 60 Hz

Distanza minima di dispersione

16; 20; 25; 31 mm/kV

Peso totale

Fino a 420; 360* kg

Peso dell’olio isolante [libero]

Fino a 90 kg

Temperatura ambiente

Da -40 °C a +40 °C

Altitudine

max. 1000 m

Umidità

Fino al 100% a 30 °C

* isolante composito

** altri intervalli di parametri disponibili su richiesta