Trasformatore di corrente TG (72,5-800 kV)
Trasformatore di misura isolato in gas per una maggiore sicurezza e affidabilità
TG è un trasformatore di corrente ad alta tensione isolato in gas, basato su un design top-core, in grado di sopportare corrente fino a 4.000 A e progettato per tensioni da 72,5 a 800 kV. Gli avvolgimenti primari e secondari si trovano all’interno della parte superiore del trasformatore. Ecco alcune caratteristiche importanti del prodotto:
- È adatto sia per effettuare misurazioni sia per la protezione
- Conduttore primario corto con perdite termiche ridotte, adatto per una corrente nominale elevata
- Nuclei magnetici realizzati in acciaio laminato a grana orientata e un alto livello di permeabilità
- Avvolgimenti in rame elettrolitico
- Margine di sicurezza per i carichi normali del vento, le sollecitazioni dei conduttori e le forze sismiche
- Controllo remoto del livello di isolamento interno mediante un manometro dotato di soglia di allarme e soglia di blocco
- Un limitatore di pressione protegge l’apparecchio dalla sovrapressione interna
Applicazioni
- Misurazione dei ricavi
- Relè di protezione
- Controllo del sistema e indicazione del flusso di alimentazione
Perché scegliere Hitachi Energy?
La combinazione TG di isolamento in gas SF6 e di un isolatore composito offre diversi vantaggi:
- Progettazione antideflagrante
- Non infiammabile
- Assenza di scariche parziali
- Media dielettrica non soggetta a invecchiamento
- Prestazioni superiori in ambienti ad alto tasso di inquinamento
- Non necessita di manutenzione
- Ciclo di vita di 30 anni
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Trasformatore di corrente TG | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo top-core autoportante |
| Isolamento | Gas SF6 |
| Massima tensione per le apparecchiature | 72,5-800 kV |
| Corrente primaria max. | Fino a 4.000 A |
| Corrente di cortocircuito | Fino a 63 kA |
| Isolatori | Porcellana o composito |
| Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione di breve durata | Fino a 975 kV |
| Perdita SF6 | Meno dello 0,1% per anno |
| Temperatura ambiente | Da -50 ºC a +40 ºC (standard) |
| Livello di inquinamento | IV (molto pesante) |
| Accuratezza | Soddisfa tutte le classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |