Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Tiristori gate turn-off (GTO)

Il tiristore GTO di Hitachi Energy è ottimizzato per avere basse perdite di conduzione. La frequenza di commutazione on-off tipica è compresa tra 200 e 500 hertz.

La produzione di GTO è iniziata a metà degli anni ’80. Un GTO è un tiristore che può essere spento, applicando una corrente al gate in direzione inversa rispetto a quella necessaria per accenderlo.

I GTO sono ottimizzati per avere basse perdite di conduzione. La frequenza di commutazione on-off tipica è compresa tra 200 e 500 hertz per la maggior parte delle applicazioni. I GTO sono, per loro natura, interruttori relativamente lenti.

I tempi di transizione tipici dallo stato on allo stato off e viceversa sono compresi in un intervallo di 10-30 microsecondi. Tutti i GTO richiedono reti protettive chiamate "snubber" (smorzatori di pulsazioni) per l’accensione e lo spegnimento. Il circuito snubber di accensione, in sostanza un induttore, limita la velocità di salita della corrente. Per lo spegnimento il GTO richiede un dispositivo che limiti la velocità di salita della tensione, in sostanza un condensatore.

Tutti i GTO di Hitachi Energy sono dispositivi press-pack. Vengono premuti con forza relativamente elevata sui dissipatori di calore che fungono anche da contatti elettrici ai terminali di potenza.

Our offering

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo