Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sistemi di alimentazione industriale

Una fornitura affidabile e un uso e una gestione efficienti dell’energia elettrica sono fattori significativi nella creazione di vantaggi competitivi per le operazioni industriali nei settori dei processi, della produzione e dell’estrazione mineraria, tra cui petrolio, gas e petrolchimico.

La combinazione di conoscenza del settore dei sistemi di alimentazione con esperienza nei processi industriali e di tecnologie all’avanguardia rende Hitachi Energy un partner affidabile per progetti di elettrificazione degli impianti, dagli studi di fattibilità all’avvio. La nostra presenza in oltre 100 Paesi offre un accesso facile a esperti per servizi e assistenza completi, tra cui manutenzione, estensioni, aggiornamenti e ricondizionamento.

Hitachi Energy offre una gamma completa di soluzioni all’avanguardia, tra cui la costruzione di sottostazioni in entrata conformi al codice di rete e sistemi di distribuzione a livello di stabilimento per alimentare i processi industriali. Queste soluzioni ottimizzate possono essere integrate da sistemi innovativi per la qualità dell’energia e di accumulo dell’energia, nonché dall’integrazione di fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione e garantiscono un’alimentazione affidabile e di alta qualità per agevolare una produttività prolungata. 

Sistemi di alimentazione industriale

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno