Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Soluzioni di utilità pubblica per sottostazioni

Le sottostazioni facilitano la trasmissione e la distribuzione efficiente e affidabile dell’elettricità.

Oggi i servizi di pubblica utilità sono sottoposti a pressioni estreme per soddisfare la domanda di approvvigionamento energetico di alta qualità da parte dei consumatori e delle autorità di regolamentazione a prezzi competitivi, riducendo al contempo l’impatto ambientale. La tendenza verso una generazione di energia decentralizzata proveniente da fonti rinnovabili è un’ulteriore sfida per le strutture di rete consolidate, che richiede sottostazioni flessibili e intelligenti. In qualità di fornitore unico delle sue soluzioni Hitachi Energy gestisce queste complessità, minimizza i rischi e le interfacce, garantendo una consegna chiavi in mano delle sottostazioni e dei pacchetti di apparecchiature ingegnerizzate, al contempo tempestiva e di qualità.

La nostra vasta esperienza globale nella progettazione e costruzione di decine di migliaia di sottostazioni su livelli di tensione che vanno da 11 a 1.100 kV ci consente di fornire alle aziende di servizio pubblico delle soluzioni tecnicamente ottimizzate ed economiche. I nostri esperti supportano i clienti durante tutto il ciclo di vita delle sottostazioni, dagli studi di fattibilità all’avvio, alla manutenzione le estensioni, gli aggiornamenti e la riqualificazione.  

Soluzioni per utenze pubbliche

Customer Success Stories

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo