Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Integrazione delle energie rinnovabili

L’integrazione della generazione di energia decentralizzata da fonti rinnovabili richiede un’attenta analisi e un adattamento del sistema di alimentazione, nonché la costruzione di reti di raccolta per parchi eolici o centrali solari.

Hitachi Energy offre una varietà di soluzioni scalabili per sottostazioni, che aiuta a integrare in modo efficiente l’energia rinnovabile nella rete di trasmissione e in quella di distribuzione. La nostra profonda conoscenza delle tecnologie di generazione dell’energia rinnovabile e la nostra vasta esperienza con i codici di rete e le pratiche più diffuse nei servizi di utilità pubblica di tutto il mondo ci consentono di fornire soluzioni di connessione alla rete per tutti i tipi di centrali elettriche a fonte rinnovabile. I sistemi personalizzati si basano su tecnologie testate e all’avanguardia e sono progettati per soddisfare i requisiti dei clienti con una presenza sul mercato globale, ma anche le specifiche locali.

La presenza di Hitachi Energy a livello mondiale garantisce l’assistenza clienti per tutto il ciclo di vita della sottostazione e le nostre capacità di progetto chiavi in mano ci consentono di supportare i clienti con applicazioni e studi di sistema per la messa in servizio e la manutenzione.

Vantaggi

  • Sottostazioni scalabili di connessione alla rete per tutti i tipi di centrali elettriche con fonte rinnovabile
  • Soluzioni ottimizzate a basso impatto
  • Sistemi convenienti basati sulla conoscenza della catena del valore dell’energia e delle tecnologie di generazione dell’energia rinnovabile
  • Tempi di consegna brevi garantiti da un integratore di sistemi esperto con capacità di gestione dei progetti con iter accelerato
  • Proposte rapide e ben documentate che consentono di semplificare e velocizzare le procedure di autorizzazione, la domanda di concessione e le negoziazioni con il settore pubblico
  • Maggiore affidabilità e qualità di approvvigionamento
  • Integrazione affidabile e ottimale della gamma completa di apparecchiature delle sottostazioni Hitachi Energy, tra cui quadri elettrici, trasformatori, automazione delle sottostazioni, sistemi di controllo e protezione, nonché la tecnologia testata dei convertitori di potenza (PCS) di Hitachi Energy
soluzioni scalabili per sottostazioni