Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Servizi di ingegneria e test

Servizi di progettazione dei prodotti, selezione dei materiali, prototipazione, misurazione, test e calcolo

Siamo specializzati nella progettazione di componenti di isolamento elettrico ad alta tensione e alta qualità realizzati in laminati e compositi di fibra, combinando diversi materiali con differenti caratteristiche.

La nostra competenza principale risiede nello sviluppo, nella progettazione, nella reingegnerizzazione e nelle tecnologie di produzione. Altre aree di competenza includono:

  • Competenza sul comportamento termico, meccanico ed elettrico di polimeri, laminati e materiali compositi rinforzati con fibre
  • Test (proprietà termiche, meccaniche ed elettriche)
  • Tecnologie di processo
  • Consulenza su progettazione, materiali e tecnologie di lavorazione
  • Misurazioni 3-D
  • Calcolo (ad es. FEM)
     

Metodi di test disponibili per la generazione di certificati su richiesta:

  • Analisi termiche per la temperatura di transizione vetrosa (IEC 61006) e l'espansione termica (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 con autocampionatore e intracooler)
    • TMA (Hitachi High-Tech - TMA7100 con intracooler)
  • Test meccanici fino a 100 kN (ad es. trazione (ISO 527), piegatura (ISO 178), compressione (ISO 604), taglio (ISO 14126), peeling) anche a temperature elevate fino a 200 °C
  • Test elettrici (tenuta ad alte tensioni, guasto elettrico (IEC 60243-1), indice di tracciamento comparativo CTI (IEC 60112))
  • Proprietà fisiche (ad es. contenuto di vetro (ISO 1172), captazione dell’acqua (ISO 62), densità (ISO 1183), tenuta d’aria, angolo di contatto/energia di superficie)
  • Test a lungo termine, ad es. dopo l’invecchiamento del materiale (ad es. 30 giorni a 180 °C)
  • Conformità dimensionale


Applicazioni

  • Componenti di isolamento elettrico di tutte le forme e dimensioni; ad es. per interruttori automatici ad alta tensione, quadri elettrici, conversione di potenza e trasformatori e, ma anche ferroviari e aerospaziali
  • Componenti laminati per applicazioni industriali in lotti di piccole e medie dimensioni per i quali la produzione automatizzata con sistemi di stampaggio a iniezione non è una soluzione adatta
  • Rifabbricazione di componenti di isolamento critici nel caso in cui non siano più disponibili sul mercato
  • Valutazione di campioni, prototipi e parti complesse


Perché Hitachi Energy?

  • Prima scelta per le parti di riparazione e manutenzione realizzate con compositi rinforzati con fibre
  • Tempi di consegna brevi con consegna espressa perché realizziamo pezzi campione nella nostra fabbrica
  • Disponibilità di una vasta gamma di materie prime
  • Massima precisione per un assemblaggio preciso e semplice delle parti
  • Materiali isolanti privi di deformazioni con proprietà elettriche, dielettriche, di tracciamento e termiche superiori, inodore e altamente resistenti ai solventi
  • La vicinanza al centro di ricerca e alle università di Hitachi Energy garantisce l’accesso alle tecnologie e ai materiali più recenti
  • Intera sequenza di produzione per gli assemblaggi, dall’approvvigionamento di materie prime per la costruzione di maschere e dispositivi per la fabbricazione, assemblaggio e logistica


Le tecnologie di produzione che abbiamo sono:
 

  • Diverse macchine CNC (fino a 5 assi)
  • Diverse presse per la produzione di piastre e profili sagomati
  • Diverse presse per lo stampaggio a compressione
  • Avvolgimento a filamento (diametro fino a 0,76 m, larghezza fino a 2 m)
  • Apparecchiatura per infusione sottovuoto/RTM
  • Seghe e macinatrici
  • Attrezzature per incollaggio adesivo
  • Attrezzature per rivestimento
productImage.imageAlt