Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Decarbonizzazione

Il viaggio verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio

Anche le piccole perdite elettriche nei trasformatori si accumulano nel corso della vita, con conseguenti emissioni di carbonio significative e sprechi di  energia che potrebbero essere risparmiati dai trasformatori con una maggiore efficienza energetica.

Inoltre, i trasformatori contengono grandi volumi di materiale che, attraverso progetti intelligenti e l’uso di materiale, possono essere resi più  sostenibili.

Riduzione delle emissioni di carbonio

È possibile risparmiare quantità significative di potenza aumentando l'efficienza dei trasformatori e questo risparmio di potenza si traduce in minori  emissioni di  carbonio.

Le emissioni di carbonio risparmiate dipendono dal profilo di carico del trasformatore e dalla miscela elettrica. I trasformatori EconiQ potrebbero comportare una riduzione del 23% delle  emissioni di CO2 eq nel corso del ciclo di vita del prodotto*.

Anche nelle regioni con generazione di energia a basse emissioni di carbonio – solare, eolica e idroelettrica – c’è ancora il vantaggio che una maggiore quantità di energia raggiunga  l’utente finale, facendo un uso migliore di questi  sistemi sostenibili.

Inoltre, tutti i trasformatori  EconiQ riducono le emissioni di carbonio dei materiali e dei processi di produzione. Ad esempio, si ottiene una riduzione  fino al 35% delle emissioni di CO2 derivanti dall’uso dei materiali* (comprese le compensazioni di carbonio provenienti da esteri naturali). 

United for Energy (U4E) – Programma ambientale delle Nazioni Unite

Abbiamo collaborato con le Nazioni Unite per fornire la nostra esperienza leader sui trasformatori di distribuzione  per la loro iniziativa globale U4E, che mira a ridurre le perdite di trasformatori a livello globale.

Gli ambiziosi obiettivi dell’iniziativa stimano che 50 milioni di tonnellate di CO2 potrebbero essere risparmiate ogni anno.

Ulteriori informazioni sugli obiettivi di U4E

Trasformatori EconiQ

Categorie di prodotti correlate

 EconiQ™ Transformers
Trasformatori EconiQ™

Collaborare nella creazione per un futuro energetico sostenibile

Salvaguardia degli ecosistemi circostanti
Ridurre al minimo l’impatto locale
Transformer health in the real world
Maggiore sicurezza per le persone
La sicurezza è la nostra priorità
Uso responsabile delle risorse
Fare di più con ciò che abbiamo
Analisi del ciclo di vita
Siamo con te dall’inizio alla fine
Co-creazione del cliente
Percorso di sostenibilità collaborativa

Scopri di più

LYS186599_2
Trasformatori
Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.
Isolamento e componenti dei trasformatori
Il portafoglio più ampio e affidabile al mondo di componenti e sistemi di isolamento per trasformatori