Salvaguardia degli ecosistemi circostanti
Ridurre al minimo l’impatto locale
Eliminare le perdite di olio minerale e migliorare la sicurezza è fondamentale.
La nostra esperienza con i fluidi isolanti biodegradabili è impareggiabile, con oltre 200 trasformatori di potenza installati in 21 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 10.500 MVA consegnati e 950 anni di servizio. Inoltre, oltre 65.000 trasformatori di distribuzione (fine 2020).
I trasformatori contenenti questi fluidi, biodegradabili e sicuri, non solo proteggono l' ambiente locale, ma anche le persone, aumentando al contempo la durata del trasformatore e diminuendo l' ingombro dell'installazione, utilizzando meno spazio e risorse.
Biodegradabile
Punto di infiammabilità più elevato, riducendo al minimo i rischi di incendio
Impatto ridotto dell’eutrofizzazione e della tossicità dell’acqua dolce
Maggiore durata
Impronta e riduzione dei costi
Testato fino a 420 kV/BIL 1425 kV