Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori VSD (Variable Speed Drive)

Disponibile in tipo secco o riempito di liquido

I convertitori di frequenza sono utilizzati per controllare la velocità di rotazione dei motori elettronici in molte applicazioni industriali. In genere si tratta di pompe, ventilatori, compressori, nastri trasportatori, laminatoi, macchine per la carta e un’infinità di macchine diverse utilizzate nella produzione e in altri settori. I VSD sono utilizzati anche nella generazione di energia e negli espansori di gas.

 

Product scope

  • I VSD a bassa tensione sono tipicamente da 200 a 4.000 kVA per i trasformatori a due avvolgimenti
  • I VSD a bassa tensione sono tipicamente da 160 a 5.000 kVA per i trasformatori a tre avvolgimenti
  • La gamma di potenza per i convertitori di frequenza MV è tipicamente di 500 kVA - 40 MVA

Perché Hitachi Energy?

  • Comprovato track record di oltre 6.000 unità costruite negli ultimi 30 anni
  • Strumenti di progettazione comuni per tutti i tipi di fornitori di convertitori di frequenza
  • Trasformatori compatti e a basso peso pienamente conformi alle specifiche dei clienti
  • Trasformatori certificati Ex per l'industria, ove necessario (industria petrolifera e del gas)