日立エナジーの大型中型液体充填配電変圧器は、高電圧レベルからエネルギーを受け取り、このエネルギーを低電圧変電所に、または大型産業消費者に直接配電するために使用されます。

この範囲の配電トランスは3相で、オフ回路タップチェンジャーまたはオンロードタップチェンジャーで製造できます。オンロードタップチェンジャーを備えた変圧器は通常、別のタップ巻線を備えています。

コアは、穀物指向の鋼板ラミネーションで構成されています。巻線は、銅またはアルミニウム導体のいずれかで作られ、箔または多層構成で巻かれる。タンク構造は、波型のフィン壁タイプまたは、より大きな変圧器に一般的に使用されるラジエータを有する剛性構造タイプであり得る。ファンはラジエーターに取り付けて冷却容量を高めることもできます。

Product scope

  • 一次電圧:最大36kV
  • 利用可能な流体:鉱油、ジメチルシリコーン、エステル、合成炭化水素
  • ANSIおよびIEC規格
  • 用途:公益事業、再生可能エネルギー、石油・ガス、産業、データセンター

当社の製品

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから