日立エナジーは、配電用変圧器の世界的リーダーの1社として、電力、産業、商業用途で必要とされる信頼性、耐久性、効率性を追求した配電用変圧器製品を幅広く提供しています。

日立エナジーは、液体封入型変圧器と乾式変圧器の両方を、最も要求の厳しい国際規格と業界の需要に合わせて製造しています。

日立エナジーの配電用変圧器を選ぶ理由トップ3

革新的なソリューション

過渡電圧保護(TVP)技術を備えた変圧器
CompactCool テクノロジー
TXpert™ Enabled乾式変圧器

液体封入型・乾式配電用変圧器のソリューションポートフォリオ

単相配電用変圧器 (最大315kVA)
小型配電用変圧器 (最大315kVA)
中型配電用変圧器(316〜2,499kVA)
大中型(最大10MVA)および大型(25MVAまで)配電用変圧器
TXpert™ デジタル配電用変圧器(300 kVA~10 MVA)

関連製品・サービス

Hitachi Energy's power transformers
電力用変圧器
特殊用途向け変圧器
リアクトルとインダクタ
変圧器向けサービス
LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
変圧器の絶縁および構成部品
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。