Selecciona tu región e idioma

Menú

Placas Raman Sigmacom 3.1 HD

 

El tablero prensado precomprimido de alta densidad (HD) Raman Sigmacom 3.1 está fabricado con pulpa kraft de sulfato sin blanquear de grado eléctrico de Escandinavia con agua purificada. La placa húmeda se presiona y se seca simultáneamente con tela sintética no metálica para obtener placas de buena estabilidad dimensional, excelente resistencia mecánica en direcciones de máquina y transversal a máquina y resistencia dieléctrica. 

Raman Sigmacom 3.1 se utiliza como material aislante base en potencia, distribución y autotransformadores y para la fabricación de varios componentes como tiras, espaciadores, cilindros, arandelas y bloques.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores de energía
  • Fabricado de acuerdo con las normas IEC 60641-3-1, 3.1A
  • Tamaño máximo: 2100 mm x 4200 mm y 2100 mm x 3200 mm
  • Grosor: de 1 mm a 6 mm
Placas Raman Sigmacom 3.1 HD
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted