Las placas de acero inoxidable Raman Sigmacom 3.1 están disponibles en hojas más pequeñas de 1050 x 2100 mm únicamente. La variedad de prensado precomprimido se fabrica a partir de pulpa kraft sin blanquear y agua tratada. La placa húmeda se presiona y se seca simultáneamente para obtener placas de buena resistencia mecánica en la máquina, dirección transversal y resistencia dieléctrica. Recomendado para uso de hasta 66 kV.
Raman Sigmacom 3.1 SS cumple con las especificaciones IEC 60641-3-1, 3.1A.