El tablero de prensa precomprimido Figeholm Elboard ® HD es el material adecuado para separadores en bobinados, sometidos a compresión por fuerzas electromagnéticas de sobrecorriente de falla a través. Tiene propiedades de envejecimiento y estabilidad dimensional superiores.
Figeholm Elboard ® HD es la opción perfecta para todo tipo de cilindros, sistemas de barrera y tiras en transformadores de potencia grandes.
Alcance del producto
- Transformadores de energía grandes
- Fabricado de acuerdo con las normas IEC
- Material Clase A 105 °C
- Tamaño máximo: 4200 mm x 3200 mm
- Grosor: de 1 mm a 8 mm
Por qué Hitachi Energy
- Más de 150 años de experiencia en aislamiento
- Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
- Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
- Excelencia en materiales
- Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
- Proveedor aprobado para los principales servicios públicos de todo el mundo
- Presencia global