Serie Relion 670

Los IED de protección y control de la serie 670 proporcionan una funcionalidad versátil, así como la máxima flexibilidad y rendimiento para cumplir con los más altos requisitos de cualquier aplicación en sistemas de protección de generación, transmisión y subtransmisión. Los IED de la serie 670 cuentan con:

 

  • Disponible como IED preconfigurados y completamente personalizados. Si es necesario, los IED preconfigurados pueden adaptarse fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del sistema de energía. Los IED personalizados ofrecen total flexibilidad en la ingeniería de aplicaciones, lo que permite una adaptación completa a sus necesidades.
  • Capaz de manejar varios objetos con un solo IED y habilitar muchas otras soluciones inteligentes basadas en la integración funcional para aumentar la disponibilidad y optimizar la relación costo-rendimiento mientras se mantiene una alta confiabilidad de la red.
  • Equipado con funcionalidad avanzada para redes compensadas en serie y disparos monofásicos y trifásicos, control de voltaje para hasta ocho transformadores paralelos, un registrador de perturbación extendida y transferencia de datos binarios y analógicos entre IED.
  • Compatibilidad con IEC 61850 Ed.1 y Ed.2 en el mismo producto sin cambio de firmware.
  • Soporte para aplicaciones de bus de proceso con valores muestreados mediante IEC 61850-9-2LE .
  • soporte de ciberseguridad para cumplir con NERC CIP e IEC 62351-8.
  • La administración centralizada de cuentas (CAM) permite una fácil implementación de usuarios, derechos de acceso y certificados en el sistema de automatización de subestaciones.
  • Permite la denominación flexible de productos (Flexible Product Naming, FPN) junto con PCM600 al permitir la asignación de funciones y nombres de objetos a un modelo IEC 61850 independiente de proveedores de IED y orientado al cliente.
  • HMI con un teclado en pantalla, botones pulsadores de función e indicaciones LED de tres colores con descripciones de alarma para facilitar y acelerar el manejo del IED.
  • Configuración mediante IEC 61850 para protección de línea y regulación de voltaje. Esto permite a los clientes IEC 61850 parametrizar remotamente los IED de manera estandarizada.
  • Forzar & salidas de entradas binarias para pruebas y puesta en marcha eficientes y rápidas.
Relion serie 670 versión 2.2

Nuestra oferta

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted