Línea de productos RTU530

Habilitación de una cuadrícula autorrecuperable

La RTU530 ofrece un nuevo conjunto de características y soluciones para el segmento de automatización de distribución secundaria, además de muchas otras aplicaciones. El diseño altamente personalizable del dispositivo permite la adaptación de los módulos de entrada y salida en función de los requisitos de la aplicación, mientras que un diseño robusto y un recubrimiento conformado opcional garantizan una larga vida útil del ciclo. El bajo consumo de energía permite una instalación más ecológica mientras optimiza la capacidad de las baterías del UPS.

La nueva plataforma se basa en la funcionalidad de la serie RTU500 y agrega más capacidad de procesamiento y un bus de comunicación más rápido. Esto permite ejecutar aplicaciones listas para usar, como detección de fallas, sistema de transferencia automática (ATS), desconexión de carga o aislamiento y restauración de detección de fallas (FDIR) dentro de su red y se integra perfectamente con la gestión de flotas. Todos vienen integrados con funciones de ciberseguridad mejoradas, como comunicaciones seguras, encriptación y registro de seguridad, que forman parte del DNA de la Serie RTU500.

Línea de productos RTU530

Pequeño y compacto

  • Ahorrar hasta el 41 % del espacio de instalación en un panel pequeño
  • El enfoque Din-Rail permite una fácil instalación en cualquier entorno
  • El enfoque modular permite una combinación específica del cliente

Fácil manejo

  • Los conectores delanteros facilitan la instalación, el mantenimiento y el diagnóstico de hardware
  • Manejo optimizado de licencias sin tarjetas SD adicionales
  • Introducción de la función de copia de seguridad y recuperación (restauración, reversión, reparación)

Rentable

  • Más valor para los clientes: Las mismas funciones sólidas y bien probadas de la Serie RTU500 (incluidas la biblioteca de protocolos, PLC, HMI), las normas de calidad y la sólida resiliencia de ciberseguridad
  • Optimización de componentes para RTU pequeña con recuento de E/S pequeño

A prueba de futuro

 

  • Nuevo procesador principal con más capacidad y un tiempo de procesamiento más rápido
  • Ofrece bibliotecas de funciones RTU500 listas para usar adicionales para aplicaciones específicas como el sistema de transferencia automática (ATS)
  • Integración con sistemas de administración de red como Fleet Management 

Más información

530CID01 Unidad de comunicación
 
  • 1x Ethernet 10/100 BaseT
  • 3 serie (2 RS485, 1 RS232)
  • 1 interfaz de configuración USB
  • Bus de E/S de alta velocidad hasta 10 dispositivos de E/S
  • Tarjeta de memoria Flash integrada
  • Módulo de E/S integrado con 8 entradas binarias y 4 salidas de comando
  • Unidad de fuente de alimentación integrada para 24VDC
530CID02 Unidad de comunicación
 
  • 2x Ethernet 10/100 BaseT
  • 2 serie (1 RS485, 1 RS232)
  • 1 interfaz de configuración USB
  • Bus de E/S de alta velocidad hasta 10 dispositivos de E/S
  • Tarjeta de memoria Flash integrada
  • Módulo de E/S integrado con 8 entradas binarias y 4 salidas de comando
  • Unidad de fuente de alimentación integrada para 24VDC
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted