Selecciona tu región e idioma

Menú

Control de bahía para subestaciones de transmisión AIS

La solución garantiza la seguridad operativa en las subestaciones de transmisión de AIS. Comprende todos los componentes necesarios para la supervisión y el control local de un alimentador completo, incluidos el disyuntor, todos los desconectores y los interruptores de conexión a tierra.

La separación de la funcionalidad y los componentes en el cubículo de control y el kiosco de marmolado garantiza un cableado optimizado entre ellos y el tablero de distribución en sí.

Aplicaciones típicas:

  • Subestaciones de transmisión AIS
  • Barras colectoras simples o dobles más autobús de transferencia
  • Configuraciones de un disyuntor y medio

Características

  • Control local guiado de todos los objetos de conmutación motorizados a través de HMI del IED de control de bahía REC 670
  • Operación en dos pasos (seleccionar antes de operar)
  • Interbloqueo de bahía, estación y doble operación
  • Información de interbloqueo de estación y doble operación a través de bus de estación cableado o mensajes IEC 61850 GOOSE
  • Visualización de alarmas y supervisión del sistema primario y secundario
  • Control y supervisión de disyuntores
  • Control y supervisión del desconector y del interruptor de puesta a tierra
  • Interfaz IEC 61850-8-1

Opciones:

  • Regulador de voltaje del transformador
  • Protección de respaldo
  • Puesto de preparación para instalación al aire libre
  • Control de emergencia de CB en el kiosco de transporte
  • Integración de transformadores de instrumentos no convencionales o unidades de fusión independientes utilizando el bus de proceso IEC 61850-9-2

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted