Selecciona tu región e idioma

Menú

Control de bahía para subestaciones de transmisión GIS

La solución de control garantiza un control seguro y confiable de las subestaciones GIS en los niveles de transmisión. Incluye todos los componentes necesarios para la supervisión y el control local de un alimentador completo y proporciona interfaces de acceso remoto.

Las soluciones de control local comprobadas combinan el IED REC670 de control de bahía moderno con componentes de alta resistencia para garantizar la mayor seguridad operativa y disponibilidad. Los cubículos de control local se instalan junto al tablero de distribución GIS o son una parte integral del tablero de distribución para permitir subestaciones optimizadas para el espacio con un tiempo mínimo de instalación.

Aplicaciones típicas:

  • Subestaciones de transmisión GIS
  • Barras colectoras simples o dobles
  • Configuraciones de un disyuntor y medio

Características:

  • Control local guiado de todos los objetos de conmutación motorizados a través de HMI del IED de control de bahía REC 670
  • Control de emergencia de todos los objetos de conmutación motorizados, independiente del IED de control de bahía
  • Operación segura en dos pasos (seleccionar antes de operar)
  • Interbloqueo de bahía de software/cableado
  • Información de enclavamiento de estación y doble operación a través de bus de estación cableado o mensajes IEC 61850 GOOSE
  • Supervisión de densidad SF6
  • Supervisión del estado del sistema primario y secundario y visualización de alarmas
  • Control y supervisión de disyuntores
  • Interfaz IEC 61850-8-1

Opciones:

  • Regulador de voltaje del transformador
  • Indicación detallada de alarma del compartimiento de gas
  • Protección de respaldo integrada en el IED de control de bahía
  • Integración de transformadores de instrumentos no convencionales o unidades de fusión independientes utilizando el bus de proceso IEC 61850-9-2

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted