Selecciona tu región e idioma

Menú

Control de bahía para subestaciones de subtransmisión

Las soluciones de control para aplicaciones de subtransmisión garantizan un funcionamiento seguro y eficiente de los interruptores aislados de aire y gas. La serie 650 de dispositivos de protección y control de Hitachi Energy es perfecta para soluciones de última generación en sistemas de subtransmisión. Los IED de control REC650 proporcionan una interfaz de usuario guiada, una amplia gama de funciones de control y supervisión, así como la posibilidad de integrar la protección de respaldo dentro del mismo dispositivo.

Aplicaciones típicas:

  • Subestaciones de subtransmisión de AIS y GIS
  • Barras colectoras simples o dobles 
  • Configuraciones H

Características

  • Control local guiado de todos los objetos de conmutación motorizados a través de HMI del IED de control de bahía
  • Operación en dos pasos (seleccionar antes de operar)
  • Interbloqueo de bahía, estación y doble operación
  • Información de interbloqueo de estación y doble operación a través de bus de estación cableado o mensajes IEC 61850 GOOSE
  • Supervisión del sistema primario y secundario y visualización de alarmas
  • Control y supervisión del disyuntor
  • Control y supervisión del desconector y del interruptor de puesta a tierra
  • Interfaz IEC 61850-8-1

Opciones:

  • Protección de respaldo en el IED de control
  • IED combinados de protección y control principal

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted