Protección del disyuntor
Las soluciones de protección de Hitachi Energy están diseñadas para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los disyuntores para diferentes disposiciones y disposiciones de subestaciones.
Las soluciones de protección contra disyuntores están diseñadas para proporcionar una solución independiente para aplicaciones en las que la integración de la protección contra fallas del disyuntor o la función de reconexión automática en la protección de la línea principal o la protección de la barra colectora centralizada o la unidad de bahía de protección de la barra colectora distribuida no es preferida o adecuada.
Aplicaciones
- Bahía de disyuntores con funciones de protección de respaldo, disparo trifásico
- Bahía del disyuntor que conecta una línea de subtransmisión/transmisión, con funciones de protección de respaldo, disparo monofásico, sección de barra colectora simple
- Bahía del disyuntor que conecta una línea de subtransmisión/transmisión, con funciones de protección de respaldo, disparo monofásico, dos secciones de barra colectora
Características
- Protección instantánea contra sobrecorriente de fase
- Protección de sobrecorriente residual y fase direccional de cuatro pasos
- Protección contra sobrecorriente de cuatro pasos
- Protección contra sobrecorriente residual instantánea
- Protección contra sobrecorriente y potencia residual direccional sensible
- Protección contra sobrecarga térmica
- Protección contra fallas del disyuntor
- Protección de talón
- Protección contra discordancia de poste
- Verificación del conductor roto
- Protección direccional de sub y sobrealimentación
- Protección contra sobrecorriente basada en secuencias negativas de dos pasos
- Protección direccional por debajo y por encima de la potencia
- Protección de dos pasos contra subtensión y sobretensión
- Protección contra sobretensión residual de dos pasos
- Pérdida de verificación de voltaje
- Protección contra frecuencias insuficientes y excesivas
- Protección de frecuencia de velocidad de cambio
Nuestra oferta
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted