Protección de distancia de línea
Las soluciones de protección de Hitachi Energy están diseñadas para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los alimentadores de línea y cable para sistemas de distribución, subtransmisión y transmisión.
Las soluciones de protección para alimentadores de línea o cable están diseñadas para adaptarse a diferentes disposiciones de barras colectoras en todos los niveles de voltaje. Las funciones de protección se dividen entre dos grupos de hardware (principal 1 y principal 2) para lograr una fiabilidad adecuada.
Aplicaciones
- Líneas cortas/cables: Las líneas cortas y los cables se pueden conectar directamente por cable de fibra óptica para una protección diferencial sesgada. Según los parámetros del sistema, se puede aplicar protección de distancia.
Líneas medianas: Las aplicaciones de línea media pueden protegerse mediante esquemas de protección diferencial y de distancia cuando hay enlaces de comunicación disponibles. Dichas líneas se encuentran comúnmente en Hitachi Energy con malla fuerte, a veces con múltiples circuitos en torres de transmisión/postes de distribución individuales, y en Hitachi Energy utilizando compensación de condensadores en serie.
Líneas largas: Las aplicaciones de línea larga normalmente están equipadas con protección de distancia, y las ventajas de la protección diferencial generalmente se compensan con repetidores de comunicación, conmutación de ruta, etc. Las soluciones de protección en aplicaciones de línea larga pueden tener esquemas de protección descentralizados contra fallas de disyuntores y barras colectoras, que pueden adaptarse a soluciones de protección de línea.
Más información
- Características
- Funciones asociadas
- Protección de distancia de esquema completo
- Hasta 5 zonas, características selectivas de fase, cuadrilátero
- Amplia gama de esquemas de comunicación
- La protección de distancia de línea puede ser una parte integrada de la unidad de bahía de protección de la estación
- Funciones asociadas
- Protección contra sobrecorriente E/F no direccional
- Protección direccional contra E/F
- Bloqueo de oscilación eléctrica
- Supervisión de falla de fusible
- Activar a falla
- Registrador de perturbaciones
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted