Protección del transformador
Las soluciones de protección de Hitachi Energy están diseñadas para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los alimentadores de transformadores y autotransformadores para sistemas de distribución, subtransmisión y transmisión.
Las soluciones de protección para transformadores están diseñadas para adaptarse a diferentes disposiciones de barras colectoras en todos los niveles de voltaje y para autotransformadores de alto voltaje. Las soluciones están diseñadas para los siguientes tipos de configuración:
- Transformadores de dos y tres bobinas en diferentes configuraciones
- Autotransformadores, con o sin devanado terciario cargado
Las funciones de protección se dividen entre dos grupos de hardware (grupo 1 y grupo 2) para garantizar una buena confiabilidad. Se pueden asignar diferentes funciones de protección a cualquiera de los grupos, pero los arreglos típicos son los siguientes:
Unidad de protección del Grupo 1, versión básica
- Protección diferencial sesgada para transformadores/autotransformadores
- Protección contra sobrecarga térmica y de corriente
- Protección contra voltaje
- Sobreexcitación
- Registrador de perturbaciones
- Protección contra fallas a tierra restringidas (REF) de alta impedancia/baja impedancia en el bobinado primario y/o secundario para transformadores
- Protección de alta impedancia por fase (para autotransformadores)
- Protección contra sobrecorriente no direccional
- Protección contra fallas a tierra terciarias
- Registrador de perturbaciones
- Los esquemas de protección contra fallas de disyuntores y barras colectoras (descentralizados) pueden adaptarse a soluciones de protección de transformadores.
Más información
- Características
- Complementos
- Protección diferencial sesgada para transformadores/autotransformadores
- Protección de alta impedancia separada por fases
- Protecciones contra fallas a tierra restringidas (REF) de alta impedancia/baja impedancia en el lado primario y/o secundario
- Protección contra fallas a tierra terciaria
- La protección del diferencial del transformador puede ser una parte integrada de la unidad de bahía de protección de la estación
- Protección contra sobrecorriente E/F no direccional
- Protección contra sobrecorriente de fase
- Sobrecarga térmica
- Protección contra sobreflujo
- Protección contra sobretensión
- Lógica para Buchholz, bobinado, temperatura del aceite, etc.
- Unidades de protección del transformador para ocho señales de protección mecánica como Buchholz
- Registrador de perturbaciones
Nuestra oferta
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted