Übertragung und Verteilung
Leistungshalbleiter sind ein Schlüsselelement bei einer zunehmenden Anzahl von Produkten und Systemen von Hitachi Energy, die in fast allen elektrischen Anwendungen eine führende Rolle einnehmen. In Systemen, die eine höhere Leistung in bestehenden Netzen und eine Übertragung mit geringeren Verlusten ermöglichen, tragen sie zu einer effizienten Verteilung der elektrischen Energie bei. Die Halbleiter von Hitachi Energy ermöglichen die Übertragung von elektrischer Energie bis zu 10 Gigawatt (GW) überHVDC-Leitungen (Hochvolt-Gleichstrom) bei 1100 Kilovolt (kV).
InFACTS (flexible Wechselstrom-Übertragungssysteme) Leistungshalbleiter tragen dazu bei, stabile Netze zu gewährleisten und Blindleistung zu minimieren.
Für Systeme, für die bessere Steuerungsmöglichkeiten erforderlich sind, hat Hitachi Energy HVDCLightTM basierend auf derIGBT/BIGT- Presspack-Technologie (StakPak-Module) entwickelt. Ein Beispiel ist der Offshore- WindparkDogger Bank. Der Windpark liegt mehr als 130 Kilometer (km) vor der Nordostküste Englands. Die Gesamtübertragungskapazität von 3,6 Gigawatt (GW) in den drei Phasen des Projekts wird bis zu 6 Millionen Häuser versorgen, was etwa fünf Prozent des britischen Strombedarfs entspricht.
Hitachi Energy präsentiert den ersten IGCT-basierten mehrstufigen statischen Frequenzumrichter, der auf dem Schienenmarkt erhältlich ist. Rail SFC Light bietet folgende Vorteile:
- Maximale Energieeffizienz
- Echte Redundanz im Teil der Leistungselektronik ermöglicht die Entwicklung hochverfügbarer Systeme
- Robustes Konverterdesign für maximale Sicherheit bei Ausfall
- Hervorragende Reaktion auf Ereignisse im Bahn- und Versorgungsnetz
- Schnelle und sehr einfache Wartung
Verwandte Angebote
Kontaktieren Sie uns
Submit your enquiry and we will contact you