HGÜ Light® (VSC)
Verbindung von Europa und darüber hinaus
HVDC Light®, basierend auf der VSC-Technologie (Voltage Sourced Converter), ist für die Übertragung von Strom unterirdisch und unter Wasser, auch über große Entfernungen, konzipiert. Es bietet zahlreiche Umweltvorteile, darunter „unsichtbare“ Stromleitungen, neutrale elektromagnetische Felder, ölfreie Kabel und kompakte Umrichterstationen.
HVDC Light® erhöht die Zuverlässigkeit von Hitachi Energy, und die Technologie erweitert den wirtschaftlichen Leistungsbereich der HVDC-Übertragung auf nur wenige Zehn Megawatt (MW). Im oberen Bereich erreicht die Technologie jetzt 3.000 MW und ±640 kV – genug Elektrizität, um mehrere Millionen Haushalte zu versorgen und eine Stromübertragung über eine Entfernung von 2.000 km zu ermöglichen. Das Systemdesign ermöglicht kompakte Umrichterstationen – ein großer Vorteil bei Anwendungen wie Offshore-Windparks und Verbundnetzen.
Was ist HVDC Light®?
HVDC Light® lässt sich schnell installieren und bietet in mehreren Fällen eine Alternative zu herkömmlichen AC-Übertragungssystemen und lokaler Erzeugung, wie z. B.:
- Anbindung von Windparks an die Onshore-Netze
- Unterirdische Stromleitungen
- Versorgung von Inseln und Offshore-Öl- und Gasplattformen
- Verbindung von asynchronen Netzen
- Einspeisung im Stadtzentrum
Versorgungsunternehmen stehen unter extremem Druck, die Nachfrage der Verbraucher und der Regulierungsbehörden nach einer qualitativ hochwertigen, Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu verringern. Der Ausbau von Wechselstrom-Übertragungskapazitäten wird häufig durch lokale Planungsvorschriften und die Bedenken von Anwohnern eingeschränkt, die sich gegen die Errichtung neuer Freileitungen aussprechen.
Warum HGÜ-VSC-Lösungen von Hitachi Energy?
Die HGÜ-VSC-Technologie von Hitachi Energy trägt dazu bei, die Übertragungskapazität zu erweitern, die Umweltbelastung zu minimieren und die Qualität der Energieversorgung zu verbessern.
- Mehr als 90 Jahre Erfahrung mit HGÜ
- Mehr als 120 HGÜ-Projekte weltweit
- 25 Jahre Erfahrung in der HGÜ Light® (VSC)-Technologie
- Wir haben mehr als die Hälfte aller VSC-HVDC-Verbindungen weltweit installiert
- Engagierter Kundenservice und umfassendes Projektmanagement
- Ein Höchstmaß an Integrität
Unser Angebot
Zugehöriges Angebot
Verwandte Artikel
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen