Schutz, Steuerung und Überwachung von 16,7/50/60-Hz-Systemen. Bereitstellung schneller, zuverlässiger Daten zum Schutz Ihrer kritischen elektrischen Geräte

Bahnlösungen mit Relion® Serie 670

Hitachi Energy’s technological proficiency:

With complete functionalities for line, transformer, catenary, and control packed in one.

Sustainable lifecycle promise:

Built on Hitachi Energy’s flagship Relion 670 series, supported by efficient and flexible protection and control IED manager, PCM600.

Future proof:

Enabling digitalization, cybersecurity, IEC 61850 communication - all in one product.